Danfoss logo
Substation type Termix VMTD-F-B

Termix VMTD-F-B, Tip 4, Ime regulatorja ogrevanja: AVPL, Tip regulatorja STV: AVTB

144B3872

Vrsta izdelka: Termix VMTD-F-B, Tip 4, 16 bar, 120 °C, AVTB

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVVključeno
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]150 mm
Globina s pokrovom [mm]242 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIPTermix VMTD-F-B-4 T24P/Zonev./Cirk/R¢ris
Ime regulatorja ogrevanjaAVPL
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-4 T24P/Zonev./Cirk/R¢ris
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina, belo lakirano podometno.
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Možnosti pokrovaDodatno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
OpisTermix VMTD-F-B-4 s conskim ventilom, HEX/izolacija cevi, UP 15-14 B
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Širina brez pokrova [mm]530 mm
Širina s pokrovom [mm]540 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Karakteristika
Vrednost
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIPd4c36371-74ff-4371-afad-f04744b09c18
Statični tlak SHV [bar] [Min]0.5 bar
Tip HEX STVT24-1 32 G3/4" P
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaRegulator diferenčnega tlaka in conski ventil
Tip regulacije STVTermostatska
Tip regulatorja STVAVTB
Tipska velikost postajeTip 4
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost cikulacijske ceviØ18
Velikost cirkulacijskega priključka3/4"
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]640 mm
Višina s pokrovom [mm]800 mm
Vrsta aplikacijeDirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaTermix VMTD-F-B
Vrsta priključka za cirkulacijoG notr. Navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa18 Kilogram
Neto masa17 Kilogram
Volume50.88 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706560907234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm