Termix VMTD-F-B, Tip 3, Ime regulatorja ogrevanja: AVPL, Tip regulatorja STV: AVTB
144B3867
Vrsta izdelka: Termix VMTD-F-B, Tip 3, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3867
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Brez |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 150 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 242 mm |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Termix VMTD-F-B-3 T24P/Zonev./65kW |
| Ime regulatorja ogrevanja | AVPL |
| Material Description | Termix VMTD-F-B-3 T24P/Zonev./65kW |
| Material pokrova | Belo lakirana jeklena pločevina, belo lakirano podometno. |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Možnosti pokrova | Dodatno |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 120 °C |
| Opis | Termix VMTD-F-B-3 s conskim ventilom, HEX/izolacija cevi |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Širina brez pokrova [mm] | 530 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 540 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Smer priključitve | Spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Soglasje | CE |
| Št. dokumenta SCIP | da8d16f5-6a0f-441f-a994-b71c631602ff |
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 0.5 bar |
| Tip HEX STV | T24-1 24 G3/4" P |
| Tip priključka DH | G notr. Navoj |
| Tip priključka HE | G notr. Navoj |
| Tip priključka STV | G notr. Navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Regulator diferenčnega tlaka in conski ventil |
| Tip regulacije STV | Termostatska |
| Tip regulatorja STV | AVTB |
| Tipska velikost postaje | Tip 3 |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost cikulacijske cevi | Ø18 |
| Velikost cirkulacijskega priključka | 3/4" |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Velikost priključka STV | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 640 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 800 mm |
| Vrsta aplikacije | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | Termix VMTD-F-B |
| Vrsta priključka za cirkulacijo | G notr. Navoj |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 18 Kilogram |
| Neto masa | 17 Kilogram |
| Volume | 37.312 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560907166 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |