Akva Vita II TD, Tip 1, Tip regulatorja STV: PM2
145B4000
Vrsta izdelka: Akva Vita II TD, Tip 1, 10 bar, 110 °C, PM2
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Direktno ogrevanje in sanitarna topla voda
145B4000
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Izbirno |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Globina brez pokrova [mm] | 285 mm |
| Globina embalaže [mm] | 600 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 300 mm |
| Izolacijski material | Brez |
| Material Description | Akva Vita II TD XB06H26 PM2/Sikk.v. |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Baker |
| Material plošč HEX ogrevanja | AISI 316 |
| Material pokrova | Belo lakirano jeklo |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Moč ogrevanja [kW] [Max] | 15 kW |
| Moč ogrevanja [kW] [Min] | 10 kW |
| Možnosti pokrova | Dodatno |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 110 °C |
| Opis | Akva Vita II TD brez pokrova |
| Oznaka UL | No |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| Regulator diferenčnega tlaka | Vgrajen |
| Regulira mešalni krog | dP-control |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina brez pokrova [mm] | 535 mm |
| Širina embalaže [mm] | 800 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 540 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Smer priključitve | Spodaj |
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Število gospodinjstev [Min] | 1 |
| Tip HEX STV | XB06H-1 26 |
| Tip priključka DH | G notr. Navoj |
| Tip priključka HE | G notr. Navoj |
| Tip priključka STV | G notr. Navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Regulator diferenčnega tlaka |
| Tip regulacije STV | Dovod |
| Tip regulatorja STV | PM2 |
| Tipska velikost postaje | Tip 1 |
| Tlačni preizkus prenosnika toplote [bar] | 38 bar |
| Toplotna moč STV [kW] | 32 kW |
| Toplotna moč STV [kW] [Max] | 41 kW |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Velikost priključka STV | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 618 mm |
| Višina embalaže [mm] | 340 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 618 mm |
| Vrsta aplikacije | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | Akva Vita II TD |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 17 Kilogram |
| Neto masa | 15 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511091 |