Danfoss logo
004U8630_004U8631_145B4002_145B4003_145B4004_145B4005Akva_Lux_II_TD_fuldiso

Akva Lux II TD, popolnoma izolirano, Tip 2, Ime regulatorja ogrevanja: AVPL, Tip regulatorja STV: PTC2

004U8631

Vrsta izdelka: Akva Lux II TD, popolnoma izolirano, Tip 2, 10 bar, 95 °C, PTC2
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Direktno ogrevanje in sanitarna topla voda

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVIzbirno
DG Indicator ProfileContains Gas
Globina brez pokrova [mm]285 mm
Globina embalaže [mm]600 mm
Globina s pokrovom [mm]300 mm
Ime regulatorja ogrevanjaAVPL
Izolacijski materialPokrov EPP
Material DescriptionAkva Lux II TD insul. XB06H-1 40
Material lotanja HEX ogrevanjaBaker
Material plošč HEX ogrevanjaAISI 316
Material pokrovaBelo lakirano jeklo
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč ogrevanja [kW] [Max]15 kW
Moč ogrevanja [kW] [Min]10 kW
Možnosti pokrovaDodatno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisAkva Lux II TD tip 2 (XB06H-1-40) brez pokrova
OpombeDir. HE and DHW
Oznaka ULNo
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line33
Regulator diferenčnega tlakaVgrajen
Regulira mešalni krogdP-control
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina brez pokrova [mm]535 mm
Širina embalaže [mm]800 mm
Širina s pokrovom [mm]540 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Statični tlak SHV [bar] [Min]2.0 bar
Število gospodinjstev [Maks]4
Število gospodinjstev [Min]1
Tip HEX STVXB06H-1 40
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaRegulator diferenčnega tlaka
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVPTC2
Tipska velikost postajeTip 2
Tlačni preizkus prenosnika toplote [bar]38 bar
Toplotna moč STV [kW]32 kW
Toplotna moč STV [kW] [Max]41 kW
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]618 mm
Višina embalaže [mm]340 mm
Višina s pokrovom [mm]618 mm
Vrsta aplikacijeDirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaAkva Lux II TD, popolnoma izolirano
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa17 Kilogram
Neto masa15 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162511039