Danfoss logo
EvoFlat TDV type 2

EvoFlat TDV, Spodaj, 43 kW, Tip 1

145B4178

EvoFlat TDv F1 StS (side), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, bottom/side connection

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Čistilni kosPrimary
Connection direction secondaryRight and bottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina s pokrovom [mm]130 mm
Material DescriptionEvoFlat TDV type 1 StS F side EPP
Material pokrovaEPP
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed stainless steel
Moč ogrevanja [kW] [Max]15 kW
Namestitev ceviStainless steel
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
Odzračevalna odprtinaDa
OpisEvoFlat TDv F1 StS (side), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, bottom/side connection
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Poletni obvodDa
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulator diferenčnega tlakaVgrajen
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina s pokrovom [mm]310 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.5 bar
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaDiferenčni tlak
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVTPC-M
Tipska velikost postajeTip 1
Toplotna moč STV [kW] [Max]43 kW
Toplotna prevodnost [W/mK]0.039 W/m-K
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina s pokrovom [mm]443 mm
Vrsta aplikacijeDirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaEvoFlat TDV
Vrsta ogrevalnega sistemaRadiator heating
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa8.07 Kilogram
Neto masa6.87 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424658083