Danfoss logo
EvoFlat Shaft_145B4124_25

EvoFlat SVP, Spodaj, Tip 1

145B4116

EvoFlat NL FSS CW6

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVBrez
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Dodatne informacijeSanitarna topla voda (STV)Prednji izolacijski pokrov EPPIzolacija cevi
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]200 mm
Globina s pokrovom [mm]200 mm
Material DescriptionEvoFlat NL FSS CW 6
Material lotanja HEX ogrevanjaBaker
Material pokrovaBelo lakirano podometno
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč ogrevanja [kW] [Max]15 kW
Moč ogrevanja [kW] [Min]10 kW
Možnosti pokrovaDodatno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisEvoFlat NL FSS CW6
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulira mešalni krogTermostat
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina brez pokrova [mm]600 mm
Širina s pokrovom [mm]600 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statični tlak SHV [bar] [Min]2.0 bar
Število gospodinjstev [Maks]2
Število gospodinjstev [Min]1
Tip HEX ogrevanjaXBDW 48
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVTPC-M
Tipska velikost postajeTip 1
Toplotna moč STV [kW]42 kW
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]497 mm
Višina s pokrovom [mm]497 mm
Vrsta aplikacijeDirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaEvoFlat SVP
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa17.42 Kilogram
Neto masa15 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424453909
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm