Danfoss logo
EvoFlat SVP_145B4114_16

EvoFlat Shaft, Spodaj, Tip 1

145B4124

EvoFlat NL Small FSS CW 3

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVBrez
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Dodatne informacijeSanitarna topla voda (STV)Prednji izolacijski pokrov EPPIzolacija cevi
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]200 mm
Globina s pokrovom [mm]200 mm
Material DescriptionEvoFlat NL Small FSS CW 3
Material lotanja HEX ogrevanjaBaker
Material pokrovaBelo lakirano podometno
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč ogrevanja [kW] [Max]15 kW
Moč ogrevanja [kW] [Min]10 kW
Možnosti pokrovaDodatno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisEvoFlat NL Small FSS CW 3
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulira mešalni krogTermostat
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina brez pokrova [mm]600 mm
Širina s pokrovom [mm]600 mm
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statični tlak SHV [bar] [Min]2.0 bar
Število gospodinjstev [Maks]2
Število gospodinjstev [Min]1
Tip HEX ogrevanjaXBDW 26
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVTPC-M
Tipska velikost postajeTip 1
Toplotna moč STV [kW]21 kW
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Vrsta aplikacijeDirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaEvoFlat Shaft
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa29 Kilogram
Neto masa27 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424294700