EvoFlat Reno, Spodaj, 43 kW, Tip 1
145B4102
EvoFlat Reno F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, 230V connection box
145B4102
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Čistilni kos | Primary |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 204 mm |
| Globina embalaže [mm] | 300 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 220 mm |
| Izolacijski material | EPP Foam |
| Material Description | EvoFlat Reno Type 1 230V |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Moč ogrevanja [kW] [Max] | 15 kW |
| Možnosti pokrova | White-lacquered steel sheet |
| Namestitev cevi | Stainless steel |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 95 °C |
| Opis | EvoFlat Reno F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, 230V connection box |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Poletni obvod | Da |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Regulator diferenčnega tlaka | Vgrajen |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina brez pokrova [mm] | 410 mm |
| Širina embalaže [mm] | 600 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 435 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Stanovanjske postaje |
| Smer priključitve | Spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 1.5 bar |
| Število metrov | Prepared for energy meter |
| Tip priključka DH | G notr. Navoj |
| Tip priključka HE | G notr. Navoj |
| Tip priključka STV | G notr. Navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Diferenčni tlak |
| Tip regulacije STV | Pretočno/termostatsko |
| Tip regulatorja STV | TPC-M |
| Tipska velikost postaje | Tip 1 |
| Tlačni preizkus prenosnika toplote [bar] | 38 bar |
| Toplotna moč STV [kW] [Max] | 43 kW |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Velikost priključka STV | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 673 mm |
| Višina embalaže [mm] | 800 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 760 mm |
| Vrsta aplikacije | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | EvoFlat Reno |
| Vrsta ogrevalnega sistema | Radiator heating |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 15 Kilogram |
| Neto masa | 12 Kilogram |
| Volume | 105.6 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428681179 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |