Danfoss logo
EvoFlat RENO 2.0-product-category

EvoFlat RENO 2.0

EvoFlat Reno 2.0 so stanovanjske postaje za neposredno ogrevanje in neprekinjeno ogrevanje sanitarne vode v dvocevnih sistemih, posebej zasnovane za zamenjavo plinskih kotlov. Čeprav je obstoječe priključke za toplo in hladno vodo ter dovodne in povratne vode sekundarnega ogrevalnega kroga mogoče ponovno uporabiti brez večjih sprememb, je priporočljivo, da se priključki za primarni dovod in povratni vod ogrevanja speljejo skozi dimnik. Primarni dovodni vodi so standardno priključeni od zgoraj. Vse cevi so izdelane iz nerjavečega jekla in so toplotno izolirane.
Primarna stran (DH)
Postaja se oskrbuje z ogrevalno vodo iz vira toplote. Stanovanjska postaja je tovarniško opremljena s termostatom za toplo vodo, regulatorjem diferenčnega tlaka, cedilom, poletnim obvodom, nosilcem senzorja M10 in priključkom za namestitev merilnika toplotne energije.
Ogrevanje (OH)
Avtomatski regulator temperature TPC-M z vgrajenim regulatorjem diferenčnega tlaka zagotavlja optimalne obratovalne pogoje za ogrevanje in toplo sanitarno vodo. Za regulacijo sobne temperature se lahko opcijsko uporabita pogon in sobni termostat. Pri uporabi opcijskega visokotemperaturnega priključnega kompleta je treba upoštevati nacionalne zakone in smernice.
Sanitarna topla voda (STV)
Sanitarna topla voda se segreva s toplotnim izmenjevalnikom, ki deluje na principu pretoka. Temperaturo sanitarne vode regulira avtomatski regulator TPC-M. Ta kombinirani regulator zagotavlja vrhunsko uporabniško prijaznost, saj deluje kot kombiniran hidravlični in termostatski ventil. Pretočno reguliran del omogoča pretok skozi toplotni izmenjevalnik na primarni in sekundarni strani samo med uporabo tople vode. Pretok se blokira takoj po dovodu tople vode. Regulator TPC-M zagotavlja konstantno temperaturo sanitarne tople vode tudi pri nihajočih temperaturah dovoda in diferenčnih tlakih.Serijsko opremljen s poletnim obvodom.

Features and benefits

  • Postaja za zamenjavo plinskih kotlov
  • Directly heated, apartment station for heating and domestic hot water using the flow principle
  • Innovative TPC-M controller and MPHE heat exchanger for on- demand domestic hot water heating
  • Output: 15 kW (HE), 55 kW (DHW)
  • Minimal installation space requirement
  • Pipes and plate heat exchangers made of stainless steel
  • Minimized risk of limescale deposits and bacterial growth
  • Heat exchangers available in copper or stainless steel.