EvoFlat NL FSS, Spodaj, Tip 1
145B4134
EvoFlat NL Small FSS CW 6
145B4134
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Brez |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dodatne informacije | Sanitarna topla voda (STV)Prednji izolacijski pokrov EPPIzolacija cevi |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 200 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 200 mm |
| Material Description | EvoFlat NL Small FSS CW 6 |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Baker |
| Material pokrova | Belo lakirano podometno |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Moč ogrevanja [kW] [Max] | 15 kW |
| Moč ogrevanja [kW] [Min] | 10 kW |
| Možnosti pokrova | Dodatno |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 95 °C |
| Opis | EvoFlat NL Small FSS CW 6 |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Regulira mešalni krog | Termostat |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina brez pokrova [mm] | 600 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 600 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Stanovanjske postaje |
| Smer priključitve | Spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Število gospodinjstev [Maks] | 2 |
| Število gospodinjstev [Min] | 1 |
| Tip HEX ogrevanja | XBDW 30 |
| Tip priključka DH | G notr. Navoj |
| Tip priključka HE | G notr. Navoj |
| Tip priključka STV | G notr. Navoj |
| Tip regulacije STV | Pretočno/termostatsko |
| Tip regulatorja STV | TPC-M |
| Tipska velikost postaje | Tip 1 |
| Toplotna moč STV [kW] | 27 kW |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Velikost priključka STV | 3/4" |
| Vrsta aplikacije | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | EvoFlat NL FSS |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 31 Kilogram |
| Neto masa | 28 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424302009 |