Danfoss logo
 EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSS, Spodaj, 43 kW, Tip 1

145B0910

EvoFlat FSS 1, s cirkulacijo STV, varnostnim ventilom in prednjim izolacijskim pokrovom

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVVključeno
Čistilni kosPrimary
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Električni priključek230V 50 Hz
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]110 mm
Globina embalaže [mm]600 mm
Globina s pokrovom [mm]150 mm
Material DescriptionEvoFlat FSS 1 TPC-M (w/front) w/Circ
Material pokrovaEPP
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč ogrevanja [kW] [Max]15 kW
Namestitev ceviStainless steel
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
Odzračevalna odprtinaDa
OpisEvoFlat FSS 1, s cirkulacijo STV, varnostnim ventilom in prednjim izolacijskim pokrovom
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poletni obvodDa
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulator diferenčnega tlakaVgrajen
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina brez pokrova [mm]545 mm
Širina embalaže [mm]800 mm
Širina s pokrovom [mm]545 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.5 bar
Število metrovPrepared for water and energy meter
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaDiferenčni tlak
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVTPC-M
Tipska velikost postajeTip 1
Toplotna moč STV [kW] [Max]43 kW
Toplotna prevodnost [W/mK]0.039 W/m-K
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]575 mm
Višina embalaže [mm]160 mm
Višina s pokrovom [mm]575 mm
Vrsta aplikacijeDirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaEvoFlat FSS
Vrsta ogrevalnega sistemaRadiator heating
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa14.4 Kilogram
Neto masa13.2 Kilogram
Volume78.736 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424653071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm