EvoFlat FSS, Spodaj, 51 kW, Tip 3
145B0611
EvoFlat 110 FSS 3 StS Circ, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX stainless steel type 3, with DHW circulation pump installed, prepared for HTC connection
145B0611
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Installed |
| Čistilni kos | Primary |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Električni priključek | 230V 50 Hz |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina s pokrovom [mm] | 110 mm |
| Material Description | EvoFlat 110 FSS 3 StS TPC-M w/front Cirk |
| Material pokrova | EPP |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed stainless steel |
| Moč ogrevanja [kW] [Max] | 15 kW |
| Namestitev cevi | Stainless steel |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 95 °C |
| Odzračevalna odprtina | Da |
| Opis | EvoFlat 110 FSS 3 StS Circ, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX stainless steel type 3, with DHW circulation pump installed, prepared for HTC connection |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Poletni obvod | Da |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Regulator diferenčnega tlaka | Vgrajen |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Stanovanjske postaje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Smer priključitve | Spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 1.5 bar |
| Število metrov | Prepared for water and energy meter |
| Tip priključka DH | G notr. Navoj |
| Tip priključka HE | G notr. Navoj |
| Tip priključka STV | G notr. Navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Diferenčni tlak |
| Tip regulacije STV | Pretočno/termostatsko |
| Tip regulatorja STV | TPC-M |
| Tipska velikost postaje | Tip 3 |
| Toplotna moč STV [kW] [Max] | 51 kW |
| Toplotna prevodnost [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Velikost priključka STV | 3/4" |
| Visokotemperaturni priključek (HTC) | Izbirno |
| Vrsta aplikacije | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | EvoFlat FSS |
| Vrsta ogrevalnega sistema | Radiator and Floor heating |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 12.085 Kilogram |
| Neto masa | 10.885 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424588762 |