Danfoss logo
FSF

EvoFlat FSF, Spodaj, Tip 3

145B0509

EvoFlat Four Pipe 3Sts TPC-M W/Front

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Material DescriptionEvoFlat Four Pipe 3Sts TPC-M W/Front
Material lotanja HEX ogrevanjaNerjaveče jeklo
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed stainless steel
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisEvoFlat Four Pipe 3Sts TPC-M W/Front
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulira mešalni krogTermostat
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip regulacije ogrevanjaDiferenčni tlak
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVTPC-M
Tipska velikost postajeTip 3
Vrsta aplikacijeDirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaEvoFlat FSF
Vrsta ogrevalnega sistemaRadiator and Floor heating
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa14.214 Kilogram
Neto masa12.7 Kilogram
Volume78.736 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424453725
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm