Danfoss logo
 EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSA, Spodaj, Tip 3

145B1805

EvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Material DescriptionEvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisEvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulira mešalni krogTermostat
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVTPC-M
Tipska velikost postajeTip 3
Vrsta aplikacijeDirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaEvoFlat FSA
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa16 Kilogram
Neto masa14.8 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424653521