EvoFlat FSA, Spodaj, 43 kW, Tip 1
145B0803
EvoFlat FSA 1CStS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 1, DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover
145B0803
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Vključeno |
| Čistilni kos | Primary |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključek | 230V 50 Hz |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 110 mm |
| Globina embalaže [mm] | 160 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 150 mm |
| Krog rezervoarja STV - regulacija | Termostatska |
| Material Description | EvoFlat FSA 1StS TPC-M (w/front) w/Circ |
| Material pokrova | EPP |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed stainless steel |
| Moč ogrevanja [kW] [Max] | 15 kW |
| Namestitev cevi | Stainless steel |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 95 °C |
| Odzračevalna odprtina | Da |
| Opis | EvoFlat FSA 1CStS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 1, DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Poletni obvod | Da |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Regulator diferenčnega tlaka | Vgrajen |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina brez pokrova [mm] | 545 mm |
| Širina embalaže [mm] | 600 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 545 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Stanovanjske postaje |
| Smer priključitve | Spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Število metrov | Prepared for water and energy meter |
| Tip črpalke cirkulacije STV | YONOS PARA Z15/7 RK |
| Tip priključka DH | G notr. Navoj |
| Tip priključka HE | G notr. Navoj |
| Tip priključka STV | G notr. Navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Diferenčni tlak |
| Tip regulacije STV | Pretočno/termostatsko |
| Tip regulatorja STV | TPC-M |
| Tipska velikost postaje | Tip 1 |
| Toplotna moč STV [kW] [Max] | 43 kW |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Velikost priključka STV | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 575 mm |
| Višina embalaže [mm] | 800 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 575 mm |
| Vrsta aplikacije | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | EvoFlat FSA |
| Vrsta ogrevalnega sistema | Radiator heating |
| Vsebuje baterije | No |
| Znamka črpalke za cirkulacijo STV | Wilo |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 14.4 Kilogram |
| Neto masa | 13.2 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653040 |