Danfoss logo
EvoFlat 4.0

EvoFlat 4.0 F AT, Spodaj, 45 kW, Tip 1

183B1504

EvoFlat 4.0 F1 StS, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVIzbirno
Čistilni kosPrimary
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Električni priključek230V 50 Hz
EU RoHS izjeme6(c)
Globina s pokrovom [mm]150 mm
Material DescriptionEvoFlat 4.0 F1 AT StS
Material pokrovaEPP
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed stainless steel
Moč ogrevanja [kW] [Max]18 kW
Možnosti pokrovaWhite-lacquered steel sheet
Namestitev ceviPPS composite
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
Odzračevalna odprtinaDa
OpisEvoFlat 4.0 F1 StS, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Poletni obvodDa
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulator diferenčnega tlakaVgrajen
Karakteristika
Vrednost
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.5 bar
Število metrovPrepared for water and energy meter
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaDiferenčni tlak
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tipska velikost postajeTip 1
Toplotna moč STV [kW] [Max]45 kW
Toplotna prevodnost [W/mK]0.039 W/m-K
Velikost cevi DHØ18
Velikost priključka DH3/4"
Vrsta aplikacijeDirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaEvoFlat 4.0 F AT
Vrsta ogrevalnega sistemaRadiator heating
Vsebuje baterijeNo
Water hammer arresterOptional
Weight without accessories [kg]9.700

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa10.9 Kilogram
Neto masa9.7 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume55.688 Liter
EAN/UPC5702424599829