Danfoss logo
EvoFlat 4.0 F FR, Spodaj, 55 kW, Tip 3-product-details

EvoFlat 4.0 F FR, Spodaj, 55 kW, Tip 3

183B1022

EvoFlat 4.0 F3 FR RTL, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3, Zone valve, Return temperature limiter

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVIzbirno
Čistilni kosPrimary
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina s pokrovom [mm]150 mm
Ime regulatorja ogrevanjaconski ventil
Material DescriptionEvoFlat 4.0 F3 FR RTL
Material pokrovaEPP
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč ogrevanja [kW] [Max]18 kW
Možnosti pokrovaWhite-lacquered steel sheet
Namestitev ceviPPS composite
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisEvoFlat 4.0 F3 FR RTL, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3, Zone valve, Return temperature limiter
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Poletni obvodDa
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulator diferenčnega tlakaVgrajen
Karakteristika
Vrednost
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.5 bar
Število metrovPrepared for water and energy meter
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaDiferenčni tlak
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tipska velikost postajeTip 3
Toplotna moč STV [kW] [Max]55 kW
Toplotna prevodnost [W/mK]0.039 W/m-K
Velikost cevi DHØ18
Velikost priključka DH3/4"
Vrsta aplikacijeDirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaEvoFlat 4.0 F FR
Vrsta ogrevalnega sistemaRadiator heating
Vsebuje baterijeNo
Water hammer arresterOptional
Weight without accessories [kg]10.600

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa12 Kilogram
Neto masa10.8 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715162716526