Danfoss logo
DTR-62-L-ASV-PV_267B1462_267B1463_267B1464

DTR pre-configured stations, Zgoraj in spodaj, 50 kW

267B1463

DTR-62 ASV-PV, top/bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Avtomatski ventil za hidravlično uravnoteženjeASV-PV
Čistilni kosPrimary
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Material DescriptionDTR-62 50 Kw L ASV-PV
Material lotanja HEX ogrevanjaBaker
Material pokrovaEPP
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Namestitev ceviStainless steel
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]90 °C
Odzračevalna odprtinaDa
OpisDTR-62 ASV-PV, top/bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line67
Karakteristika
Vrednost
Sekundaren nominalni tlak [bar]16 bar
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveZgoraj in spodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Število metrovPrepared for energy meter
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip regulatorja STVTD-21
Toplotna moč STV [kW] [Max]50 kW
Toplotna prevodnost [W/mK]0.036 W/m-K
Velikost cevi DHØ18
Velikost priključka DH3/4"
Vrsta aplikacijeDirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaDTR pre-configured stations
Vrsta ogrevalnega sistemaRadiator heating
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa10 Kilogram
Neto masa8.5 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162684627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm