Danfoss logo
AkvaLuxIITDe

Akva Lux II TDe, Tip 2, Tip regulatorja STV: PTC2+P

145B4504

Vrsta izdelka: Akva Lux II TDe, Tip 2, 10 bar, 110 °C, PTC2+P

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]315 mm
Globina s pokrovom [mm]315 mm
Izolacijski materialPolypropylene
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]3.00 m³/h
Material DescriptionAkva Lux II TDe PROJ. XB06H40 PTC2
Material Description (Short TeAkva Lux II TDe, Type 2
Material pokrovaPolypropylene
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisAkva Lux II TDe XB06H-40 PTC2
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line33
Regulator diferenčnega tlakaAVPL
Širina brez pokrova [mm]550 mm
Širina s pokrovom [mm]550 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Karakteristika
Vrednost
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statični tlak SHV [bar] [Min]2.0 bar
Tip HEX STVXB06H-1 40
Tip priključka DHNotranji navoj
Tip priključka HENotranji navoj
Tip priključka STVNotranji navoj
Tip regulacije ogrevanjaDiferenčni tlak
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVPTC2+P
Tipska velikost postajeTip 2
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]723 mm
Višina s pokrovom [mm]723 mm
Vrsta aplikacijeDirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaAkva Lux II TDe
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa14 Kilogram
Neto masa13 Kilogram
Volume173.91 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162511213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm