Dodatki za UnoFloor
088X3980
Unofloor Watertight W800 frame and door
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Accessories for distribution systems
088X3980
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Watertight cabinet W800 frame and door |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 60 °C |
| Opis | Unofloor Watertight W800 frame and door |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 6 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Skupina izdelkov | UnoFloors |
| Vrsta izdelka | Dodatki za UnoFloor |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 4 Kilogram |
| Neto masa | 3.4 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689599 |