Position indicator
042N4821
Position indicator, Uporablja se za izdelek: AV210C, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 5
042N4821
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
| Ime izdelka | Position indicator |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 5 kos |
| Material Description | Position Indicator AV210C |
| Napetost 50 Hz Nom Maks [V] | 250 V |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opis | Position Indicator |
| Oznaka vrste | Position indicator |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Dodatna oprema za ventile z zunanjim upravljanjem |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Uporablja se za izdelek | AV210C |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP65 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.272 Kilogram |
| Neto masa | 0.271 Kilogram |
| Volume | 0.475 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204106 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |