Nadomestni del, AV210A G12
042N4802
Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: AV210A G12, Repair kit
042N4802
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
| Ime izdelka | Repair kit |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 5 kos |
| Material Description | Spare part AV210A G12 |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opis | Repair Set |
| Oznaka vrste | Installation guide |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Ext. operat. valve spare parts |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Tesnilni material | PTFE |
| Uporablja se za izdelek | AV210A G12 |
| Velikost priključka [in] | 1/2 |
| Vrsta izdelka | Nadomestni del |
| Vrsta priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.042 Kilogram |
| Neto masa | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.053 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204007 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |