Nadomestni del, AV210A G38
042N4800
Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: AV210A G38, Repair kit
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Rezervni deli in dodatna oprema za ventile, Rezervni deli in dodatna oprema za ventile, Rezervni Deli in Dodatna Oprema za Ventile
042N4800
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
| Ime izdelka | Repair kit |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 10 kos |
| Material Description | Spare part AV210A G38 |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opis | Repair Set |
| Oznaka vrste | Installation guide |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Ext. operat. valve spare parts |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Tesnilni material | PTFE |
| Uporablja se za izdelek | AV210A G38 |
| Velikost priključka [in] | 3/8 |
| Vrsta izdelka | Nadomestni del |
| Vrsta priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.034 Kilogram |
| Neto masa | 0.03 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.319 Liter |
| EAN/UPC | 5702423203987 |