Nadomestni del, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B
042N0178
Tip: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B, Cable plug
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Rezervni deli in dodatna oprema za ventile, Rezervni deli in dodatna oprema za ventile, Rezervni Deli in Dodatna Oprema za Ventile
Priporočena zamenjava: 042N1278
042N0178
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Barva | Črn |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Cable plug |
| Količina v pakiranju | 100 kos |
| Lastnosti kabla | Ø4.5 MM - Ø11 MM |
| Material Description | Accessory Cable Plug EN175301-803A I-100 |
| Material tesnila | NBR |
| Oblika električnega priključka | Form A |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka vrste | Cable plug |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Premer kabla [mm] [Max] | 8.0 mm |
| Premer kabla [mm] [Minimalen] | 6.0 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Dodatki za magnetne tuljave |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CEUKCA |
| Standardni električni priključek | EN 175301-803 |
| Uporablja se za izdelek | 018F Coil Type B018Z Coil Type B042N Coil Type B |
| Vrsta izdelka | Nadomestni del |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP65 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.031 Kilogram |
| Neto masa | 0.03 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.105 Liter |
| EAN/UPC | 5702423205868 |