Nadomestni del, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B
042N0156
Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B, Cable plug
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Rezervni deli in dodatna oprema za ventile, Rezervni deli in dodatna oprema za ventile, Rezervni Deli in Dodatna Oprema za Ventile, Spare parts and accessories for CTM Multi ejector solution
Priporočena zamenjava: 042N1256
042N0156
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Barva | Siva |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Cable plug |
| Količina v pakiranju | 100 kos |
| Kontaktni material | CuZn (Cu/Sn plated) |
| Kontaktni upor, maks. [mOhm] | 4 mOhm |
| Lastnosti kabla | Ø4.5 MM - Ø11 MM |
| Maksimalni delovni tok [A] | 16.00 A |
| Material | PA6 + 30% GF |
| Material Description | CABEL PLUG ACC. DIN 43650-A SALES NO. |
| Material sponke | PA6 + 30% GF |
| Material tesnila | NBR |
| Material za držalo kabla | PA6 |
| Napajalna napetost [V] AC | 250 V |
| Oblika električnega priključka | Form A |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka vrste | Cable plug |
| Premer kabla [in] [Maksimalen] | 0.35 in |
| Premer kabla [in] [Minimalen] | 0.24 in |
| Premer kabla [mm] [Max] | 9.0 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Premer kabla [mm] [Minimalen] | 6.0 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 80 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 176 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Dodatki za magnetne tuljave |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Standardni električni priključek | DIN EN 175301-803A |
| Stiki | 2 + PE |
| Supply voltage [V] DC | 250.00 V |
| Uporablja se za izdelek | 018F Coil Type B018Z Coil Type B042N Coil Type B |
| Velikost električnega priključka | Pg 11 |
| Velikost prevodnika, maks. [mm2] | 1.5 mm² |
| Vrsta izdelka | Nadomestni del |
| Vrsta ohišja | Opaque |
| Vrsta tesnila | Profiled |
| Vrsta vtiča | GDM 2011 J |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP65 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.034 Kilogram |
| Neto masa | 0.034 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.052 Liter |
| EAN/UPC | 5702423012183 |