Danfoss logo
Dodatki za magnetne tuljave, Cable plug-product-details

Dodatki za magnetne tuljave, Cable plug

042N0154

Vrsta izdelka: Dodatek, Uporablja se za izdelek: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaČrn
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaCable plug
Količina v pakiranju30 kos
Kontaktni upor, maks. [mOhm]15 mOhm
Maksimalni delovni tok [A]16.00 A
Material DescriptionAccessory Cable Plug EN 175301-803A CSA
Napajalna napetost [V] AC250 V
Oblika električnega priključkaForm A
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka vrsteCable plug
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]90 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]194 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovDodatki za magnetne tuljave
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCSA
Standardni električni priključekEN 175301-803
Stiki2 + E
Supply voltage [V] DC250.00 V
Toleranca± 15%
Uporablja se za izdelek018F Coil Type B018Z Coil Type B042N Coil Type B
Velikost prevodnika, maks. [mm2]1.0 mm²
Vrsta izdelkaDodatek
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.022 Kilogram
Neto masa0.02 Kilogram
Volume0.09 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428314206
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm