Nadomestni del
042N0139
Vrsta izdelka: Nadomestni del, Cable plug
042N0139
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
| Ime izdelka | Cable plug |
| Količina v pakiranju | 100 kos |
| Kontaktni material | CuZn (Sn plated) |
| Kontaktni upor, maks. [mOhm] | 4 mOhm |
| Maksimalni delovni tok [A] | 16.00 A |
| Material | PA |
| Material Description | ORDGG 6.3 X 0,8 SPADE .TYP. N SALES NO |
| Material sponke | PA |
| Material tesnila | NBR |
| Material za držalo kabla | PA |
| Napajalna napetost [V] AC | 250 V |
| Oblika električnega priključka | Industrial form |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka vrste | Cable plug |
| Premer kabla [in] [Maksimalen] | 0.28 in |
| Premer kabla [in] [Minimalen] | 0.18 in |
| Premer kabla [mm] [Max] | 7.0 mm |
| Premer kabla [mm] [Minimalen] | 4.5 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 80 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 176 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Dodatki za magnetne tuljave |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Stiki | 2 + PE |
| Supply voltage [V] DC | 250.00 V |
| Uporablja se za izdelek | 9-22 Coil AB/AC |
| Velikost električnega priključka | Pg 9 |
| Velikost prevodnika, maks. [mm2] | 1.5 mm² |
| Vrsta izdelka | Nadomestni del |
| Vrsta ohišja | Opaque |
| Vrsta tesnila | Flat |
| Vrsta vtiča | GM 209 J |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP65 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.026 Kilogram |
| Neto masa | 0.026 Kilogram |
| Volume | 0.032 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422119463 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |