Danfoss logo
Dodatki za magnetne tuljave, Cable plug-product-details

Dodatki za magnetne tuljave, Cable plug

042N0120

Vrsta izdelka: Dodatek, Uporablja se za izdelek: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 15

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaČrn
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kabla [m]1.500 m
Dolžina kabla [palcev]59.00 in
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaCable plug
Količina v pakiranju15 kos
Kontaktni upor, maks. [mOhm]15 mOhm
Maksimalni delovni tok [A]5.00 A
Material DescriptionAccessory Cable Plug 6.8 X 0.8 Spade
Napajalna napetost [V] AC230 V
Oblika električnega priključkaForm A
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka vrsteCable plug
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]90 °C
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]194 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovDodatki za magnetne tuljave
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standardni električni priključekEN 175301-803
Stiki2 + 2E
Supply voltage [V] DC230.00 V
Toleranca± 15%
Uporablja se za izdelek018F Coil Type B018Z Coil Type B042N Coil Type B
Velikost prevodnika, maks. [mm2]0.7 mm²
Vrsta izdelkaDodatek
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.124 Kilogram
Neto masa0.118 Kilogram
Volume0.416 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428314176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm