Nadomestni del, EV210B NC 6-8-10 EPDM
032U2006
Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: EV210B NC 6-8-10 EPDM, Service kit, Funkcija: NC
032U2006
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | Armature w/valve plate/springLocking button/Nut for coilO-ring |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija | NC |
| Ime izdelka | Service kit |
| Količina v pakiranju | 10 kos |
| Material Description | Spare part EV210B 6/8/10 EPDM NC |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Armature set |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Nadomestni deli za elektromagnetne ventile |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Tesnilni material | EPDM |
| Uporablja se za izdelek | EV210B NC 6-8-10 EPDM |
| Vrsta izdelka | Nadomestni del |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.034 Kilogram |
| Neto masa | 0.027 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.088 Liter |
| EAN/UPC | 5702423180431 |