Danfoss logo
Solenoid valve, EV310A_032H834932

EV310A, Funkcija: NO, G, 1/8, 0.04 m³/h

032H834932

Material: Medenina, Število načinov: 3/2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOpen
Delnavelikosti šobe [in]3/64 in
DelovanjeDirect-operated
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [bar] [Min]0.000 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks]189.000 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min]0.000 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks]13.000 bar
DodatkiSolenoid coil accessoriesSolenoid valve accessories
Električni priključekSpade DIN 43650-A
EU RoHS izjeme6(c)
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
FunkcijaNO
Ime izdelkaSolenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPEV310A - solenoid valve
Ime programa delovEV310A
Indikator smeri pretokaEngraved A-P-R
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju40 kos
Komentarji o toleranci medijaNeutral media
Maks. delovni tlak [bar]13.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]189 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]20 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C]50 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F]122 °F
Maksimalni testni tlak [bar]19.5 bar
Maksimalni testni tlak [psig]283.0 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionValve EV310A 1.2B G 18F NO000 AM230B
Material priključkovBrass
Možnost servisiranjaSolenoid valve spare parts
Napajalna napetost [V] AC230 V
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V]230 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V]230 V
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms]10 ms
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms]10 ms
Karakteristika
Vrednost
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteEV310A 1.2
Podvržen (uredbi) OEEOYes
PogonA
Pogonskisistem [mm]9.0 mm
Poraba energije [W] 50 Hz9.5 W
Poraba energije [W] 60 Hz6.5 W
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Priporočila glede medijaOil,Comp.Air,Vacuum
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Skupina tekočine1
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Specifikacijski ključEV310A 1.2B G 18F NO000 AM230B
Srednje območje temperature [°C] [Maks]100 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]0 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]212 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]32 °F
Št. dokumenta SCIP049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d
Standard priključkaISO 228-1
Število načinov3/2
Tesnilni materialFKM
Velikost pogona9 mm
Velikost pogona[in]0.35 in
Velikost priključka [in]1/8
Velikost šobe [mm]1.20 mm
Vrednost Cv [gal/min]0.050 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]0.040 m³/h
Vrsta izdelkaEV310A
Vrsta priključkaG
Vrsta tuljaveAM
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP00

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.199 Kilogram
Neto masa0.193 Kilogram
Volume0.155 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428903387
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm