Danfoss logo
EV310A Solenoid valve without coil, NC, G1-4, Brass

EV310A, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.08 m³/h

032H8099

Material: Medenina, Število načinov: 3/2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaClosed and Drain
Delnavelikosti šobe [in]5/64 in
DelovanjeDirect-operated
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [bar] [Min]0.000 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks]116.000 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min]0.000 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks]8.000 bar
DodatkiSolenoid coil accessoriesSolenoid valve accessories
EU RoHS izjeme6(c)
FunkcijaNC
Ime izdelkaSolenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPEV310A - solenoid valve
Ime programa delovEV310A
Indikator smeri pretokaEngraved A-P-R
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju16 kos
Komentarji o toleranci medijaNeutral media
Maks. delovni tlak [bar]8.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]116 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]20 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C]50 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F]122 °F
Maksimalni testni tlak [bar]12.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]174.0 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionEV310A 1.8B G14F NC000
Material priključkovBrass
Možnost servisiranjaSolenoid valve spare parts
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms]10 ms
Karakteristika
Vrednost
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms]10 ms
Oznaka vrsteEV310A 1.8
Podvržen (uredbi) OEEOYes
PogonA
Pogonskisistem [mm]9.0 mm
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Priporočila glede medijaOil,Comp.Air,Vacuum
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Skupina tekočine1
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacijski ključEV310A 1.8B G 14F NC000
Srednje območje temperature [°C] [Maks]100 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-10 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]212 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]14 °F
Št. dokumenta SCIP049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d
Standard priključkaISO 228-1
Število načinov3/2
Tesnilni materialFKM
Velikost pogona9 mm
Velikost pogona[in]0.35 in
Velikost priključka [in]1/4
Velikost šobe [mm]1.80 mm
Vrednost Cv [gal/min]0.090 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]0.080 m³/h
Vrsta izdelkaEV310A
Vrsta priključkaG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.118 Kilogram
Neto masa0.116 Kilogram
Volume0.113 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423053919
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm