EV220B, Funkcija: NC, NPT, 1, 11 m³/h
032U8558
Soglasje: UA, Material: Nerjavno jeklo, Število načinov: 2/2
032U8558
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Open |
| Delnavelikosti šobe [in] | 1 in |
| Delovanje | Servo-operated (diaphragm) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencialni tlak [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Diferencialni tlak [psi] [Maks] | 142.000 psi |
| Diferencialni tlak [psi] [Min] | 4.351 psi |
| Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 9.791 bar |
| Dodatki | Solenoid valve accessories |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija | NC |
| Ime izdelka | Solenoid valve |
| Ime programa delov | EV220B 15 - 50 |
| Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 12 kos |
| Komentarji o toleranci medija | Aggressive mediaWater at max. 60°C/140 °F |
| Maks. delovni tlak [bar] | 12.4 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 180 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Maksimalna temperatura okolja [°C] | 80 °C |
| Maksimalna temperatura okolja [°F] | 176 °F |
| Maksimalni testni tlak [bar] | 20.0 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 290.0 psig |
| Material | Nerjavno jeklo |
| Material Description | Valve EV220B 25SS N 1F NC000 |
| Material priključkov | Stainless steel |
| Možnost servisiranja | Solenoid valve spare parts |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] | 300 ms |
| Odpiranje/zapiranje šobe za izenačevanje | Optional Equalization orifice |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | EV220B 25 |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Pogon | B |
| Pogonskisistem [mm] | 13.5 mm |
| Priključek notranji/zunanji | Notranji |
| Priporočila glede medija | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer pretoka | Single-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | C UL US LISTEDUA |
| Specifikacijski ključ | EV220B 25SS N 1F NC000 |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 100 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | 0 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 212 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | 32 °F |
| Standard priključka | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Število načinov | 2/2 |
| Tesnilni material | FKM |
| Velikost pogona | 13.5 mm |
| Velikost pogona[in] | 0.53 in |
| Velikost priključka [in] | 1 |
| Velikost šobe [mm] | 25.00 mm |
| Vrednost Cv [gal/min] | 12.700 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 11.000 m³/h |
| Vrsta izdelka | EV220B |
| Vrsta priključka | NPT |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.323 Kilogram |
| Neto masa | 1.262 Kilogram |
| Volume | 1.295 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423140855 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |