Danfoss logo
F132U3281_EV220BW_IMG14_15-50_SS_valve_ NO_az

EV220B, Funkcija: NO, G, 1 1/4, 18 m³/h, EPDM

032U8543

Soglasje: UA, Material: Nerjavno jeklo, Število načinov: 2/2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOpen
Delnavelikosti šobe [in]1 1/4 in
DelovanjeServo-operated (diaphragm)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [bar] [Min]0.300 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks]145.000 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min]4.350 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks]10.000 bar
DodatkiSolenoid valve accessories
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaNO
Ime izdelkaSolenoid valve
Ime programa delovEV220B 15 - 50
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Količina v pakiranju1 kos
Komentarji o toleranci medijaAggressive mediaSteam Max 4 barTemperature: Coil dependent
Maks. delovni tlak [bar]12.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]174 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C]80 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F]176 °F
Maksimalni testni tlak [bar]16.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]232.0 psig
MaterialNerjavno jeklo
Material DescriptionValve EV220B 32SS G 114E NO000
Material priključkovStainless steel
Možnost servisiranjaSolenoid valve spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms]1000 ms
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms]2500 ms
Karakteristika
Vrednost
Odpiranje/zapiranje šobe za izenačevanjeOptional Equalization orifice
Oznaka vrsteEV220B 32
PogonB
Pogonskisistem [mm]13.5 mm
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Priporočila glede medijaTechnical & Soft Water
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Skupina tekočine1
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEUA
Specifikacijski ključEV220B 32SS G 114E NO000
Srednje območje temperature [°C] [Maks]100 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-30 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]212 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-22 °F
Standard priključkaISO 228-1
Število načinov2/2
Tesnilni materialEPDM
Velikost pogona13.5 mm
Velikost pogona[in]0.53 in
Velikost priključka [in]1 1/4
Velikost šobe [mm]32.00 mm
Vrednost Cv [gal/min]20.800 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]18.000 m³/h
Vrsta izdelkaEV220B
Vrsta priključkaG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.2 Kilogram
Neto masa1.818 Kilogram
Volume7.334 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255133636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm