EV220B, Funkcija: NC, G, 3/4, 8 m³/h, EPDM
032U8120
Soglasje: DNVGL-CG-0339; GL; UA, Material: Medenina, Število načinov: 2/2
032U8120
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Open |
| Delnavelikosti šobe [in] | 3/4 in |
| Delovanje | Servo-operated (diaphragm) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencialni tlak [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Diferencialni tlak [psi] [Maks] | 232.000 psi |
| Diferencialni tlak [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 16.000 bar |
| Dodatki | Solenoid valve accessories |
| Enak izdelek | 032U7120 |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.3 |
| Funkcija | NC |
| Ime izdelka | Solenoid valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | EV220B 15-50 brass NC - solenoid valve |
| Ime programa delov | EV220B 15 - 50 |
| Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 10 kos |
| Komentarji o toleranci medija | Neutral mediaSteam Max 4 barTemperature: Coil dependent |
| Maks. delovni tlak [bar] | 16.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 232 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Maksimalna temperatura okolja [°C] | 80 °C |
| Maksimalna temperatura okolja [°F] | 176 °F |
| Maksimalni testni tlak [bar] | 24.0 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 348.0 psig |
| Material | Medenina |
| Material Description | Valve EV220B 20B G 34E NC000 |
| Material priključkov | Brass |
| Možnost servisiranja | Solenoid valve spare parts |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] | 40 ms |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Odpiranje/zapiranje šobe za izenačevanje | Optional Equalization orifice |
| Oznaka vrste | EV220B 20 |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Pogon | B |
| Pogonskisistem [mm] | 13.5 mm |
| Priključek notranji/zunanji | Notranji |
| Priporočila glede medija | Water & Brine |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer pretoka | Single-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | DNVGL-CG-0339GLUA |
| Specifikacijski ključ | EV220B 20B G 34E NC000 |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 120 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -30 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 248 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | -22 °F |
| Št. dokumenta SCIP | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Število načinov | 2/2 |
| Tesnilni material | EPDM |
| Velikost pogona | 13.5 mm |
| Velikost pogona[in] | 0.53 in |
| Velikost priključka [in] | 3/4 |
| Velikost šobe [mm] | 20.00 mm |
| Vrednost Cv [gal/min] | 9.250 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 8.000 m³/h |
| Vrsta izdelka | EV220B |
| Vrsta priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.899 Kilogram |
| Neto masa | 0.849 Kilogram |
| Volume | 1.51 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423020058 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |