Danfoss logo
EV220B Solenoid valve NC G 1/2

EV220B, Funkcija: NC, NPT, 1/2, 1.5 m³/h

032U7520

Soglasje: DNVGL-CG-0339, Material: Medenina, Število načinov: 2/2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOpen
Delnavelikosti šobe [in]3/8 in
DelovanjeServo-operated (diaphragm)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [bar] [Min]0.100 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks]142.000 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min]1.450 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks]9.791 bar
DodatkiSolenoid valve accessories
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
FunkcijaNC
Ime izdelkaSolenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPEV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
Ime programa delovEV220B 6 - 22
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju15 kos
Komentarji o toleranci medijaNeutral media
Maks. delovni tlak [bar]24.1 bar
Maks. delovni tlak [psig]350 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C]80 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F]176 °F
Maksimalni testni tlak [bar]50.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]725.0 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionValve EV220B 10B N 12F NC000
Material priključkovBrass
Možnost servisiranjaSolenoid valve spare parts
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms]50 ms
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms]300 ms
Karakteristika
Vrednost
Oznaka vrsteEV220B 10
Podvržen (uredbi) OEEOYes
PogonB
Pogonskisistem [mm]13.5 mm
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Priporočila glede medijaOil,Comp.Air,Vacuum
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Skupina tekočine1
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeDNVGL-CG-0339
Specifikacijski ključEV220B 10B N 12F NC000
Srednje območje temperature [°C] [Maks]100 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]0 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]212 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]32 °F
Št. dokumenta SCIPf440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
Standard priključkaANSI/ASME B1.20.1
Število načinov2/2
Tesnilni materialFKM
Velikost pogona13.5 mm
Velikost pogona[in]0.53 in
Velikost priključka [in]1/2
Velikost šobe [mm]10.00 mm
Vrednost Cv [gal/min]1.750 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]1.500 m³/h
Vrsta izdelkaEV220B
Vrsta priključkaNPT
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.34 Kilogram
Neto masa0.313 Kilogram
Volume0.338 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423044412
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm