Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN25 Brass G 1 NO

EV220B, Funkcija: NO, NPT, 1, 11 m³/h, EPDM

032U6546

Soglasje: DNVGL-CG-0339; GL; UA, Material: Medenina, Število načinov: 2/2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOpen
Delnavelikosti šobe [in]1 in
DelovanjeServo-operated (diaphragm)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [bar] [Min]0.300 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks]142.000 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min]4.351 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks]9.791 bar
DodatkiSolenoid valve accessories
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Explosion safety (EF003996)None
Freeflow (EF020116)FALSE
FunkcijaNO
Height (EF000040)75
Housing material (EF001596)Brass
Ime izdelkaSolenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPEV220B 15-50 brass NO - solenoid valve
Ime programa delovEV220B 15 - 50
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju12 kos
Komentarji o toleranci medijaNeutral mediaSteam Max 4 barTemperature: Coil dependent
Maks. delovni tlak [bar]12.4 bar
Maks. delovni tlak [psig]180 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C]50 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F]122 °F
Maksimalni testni tlak [bar]20.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]290.0 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionValve EV220B 25B N 1E NO000
Material priključkovBrass
Material quality (EF001257)Other
Min. pressure difference (EF020189)0.300
Model (EF000010)Straight
Možnost servisiranjaSolenoid valve spare parts
Karakteristika
Vrednost
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms]300 ms
Odpiranje/zapiranje šobe za izenačevanjeOptional Equalization orifice
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteEV220B 25
Podvržen (uredbi) OEEOYes
PogonB
Pogonskisistem [mm]13.5 mm
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Priporočila glede medijaWater & Brine
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Skupina tekočine1
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeC UL US LISTEDDNVGL-CG-0339GLUAcURus recognized
Specifikacijski ključEV220B 25B N 1E NO000
Srednje območje temperature [°C] [Maks]120 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-10 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]248 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]14 °F
Št. dokumenta SCIPe1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c
Standard priključkaANSI/ASME B1.20.1
Število načinov2/2
Surface protection (EF000139)Other
Tesnilni materialEPDM
Velikost pogona13.5 mm
Velikost pogona[in]0.53 in
Velikost priključka [in]1
Velikost šobe [mm]25.00 mm
Vrednost Cv [gal/min]12.700 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]11.000 m³/h
Vrsta izdelkaEV220B
Vrsta priključkaNPT
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.446 Kilogram
Neto masa1.384 Kilogram
Volume1.295 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423031832
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm