Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN20 Brass G 3/4 NC

EV220B, Funkcija: NC, NPT, 3/4, 8 m³/h

032U6539

Soglasje: DNVGL-CG-0339; GL; UA, Material: Medenina, Število načinov: 2/2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOpen
Delnavelikosti šobe [in]3/4 in
DelovanjeServo-operated (diaphragm)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [bar] [Min]0.300 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks]142.000 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min]4.351 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks]9.791 bar
DodatkiSolenoid valve accessories
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
FunkcijaNC
Ime izdelkaSolenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPEV220B 15-50 brass NC - solenoid valve
Ime programa delovEV220B 15 - 50
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju24 kos
Komentarji o toleranci medijaNeutral mediaWater at max. 60°C/140 °F
Maks. delovni tlak [bar]15.5 bar
Maks. delovni tlak [psig]225 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C]50 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F]122 °F
Maksimalni testni tlak [bar]20.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]290.0 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionValve EV220B 20B N 34F NC000
Material priključkovBrass
Možnost servisiranjaSolenoid valve spare parts
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms]40 ms
Odpiranje/zapiranje šobe za izenačevanjeOptional Equalization orifice
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteEV220B 20
Podvržen (uredbi) OEEOYes
PogonB
Pogonskisistem [mm]13.5 mm
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Priporočila glede medijaOil,Comp.Air,Vacuum
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Skupina tekočine1
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeC UL US LISTEDDNVGL-CG-0339GLUAcURus recognized
Specifikacijski ključEV220B 20B N 34F NC000
Srednje območje temperature [°C] [Maks]100 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-10 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]212 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]14 °F
Št. dokumenta SCIPb8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Standard priključkaANSI/ASME B1.20.1
Število načinov2/2
Tesnilni materialFKM
Velikost pogona13.5 mm
Velikost pogona[in]0.53 in
Velikost priključka [in]3/4
Velikost šobe [mm]20.00 mm
Vrednost Cv [gal/min]9.250 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]8.000 m³/h
Vrsta izdelkaEV220B
Vrsta priključkaNPT
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.922 Kilogram
Neto masa0.875 Kilogram
Volume1.113 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423031412
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm