BI230C, Kabel, Napajalna napetost [V] AC: 230, Skupinsko pakiranje
018Z8592
Električni priključek: Kabel, Napajalna napetost [V] AC: 230, Zaščitaohišja IP: IP67
018Z8592
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Barva | Črn |
| Besedilo za prodajo ATEX | -40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X |
| Deli priloženi | IP67 seal kit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Solenoid coil accessories |
| Dolžina kabla [m] | 5.000 m |
| Dolžina kabla [palcev] | 196.00 in |
| Električni priključek | Kabel |
| Električni priključek | 3 core cable |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
| Ime izdelka | Solenoid coil |
| Ime programa delov | AKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15 |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 10 kos |
| Komentarji za električne priključke | Earth conn. wiring > 4 mm2 |
| Material Description | Coil BI230C 230V 50/60Hz 5m Cable ATEX F |
| Možnost servisiranja | No |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] | 230 V |
| Napajalna napetost 60 Hz Maks [V] | 230 V |
| Nazivna vrednost ohišja Nema (~) | 6 |
| Nazivno obratovanje | Continuous |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Ozemljitveni priključek | Ext. TerminalGreen/yellow wire |
| Oznaka vrste | BI230C |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Poraba energije [W] 50 Hz | 12.5 W |
| Poraba energije [W] 60 Hz | 12.5 W |
| Površina prevodnika [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Priključek tuljave | Cable |
| Pritrjevanje tuljave | Finger screw |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 40 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 104 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Razred izolacije navitja tuljave | Class H to IEC 85 |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 97 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | ATEX - Cat. 2 - Zone 1UA |
| Velikost pogona | 13.5 mm |
| Vrsta izdelka | BI230C |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.129 Kilogram |
| Neto masa | 1.049 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 1.962 Liter |
| EAN/UPC | 5702424618513 |