Danfoss logo
BI024C_Bottom_018Z8588_018Z8589

BI024C, Kabel, 5 m, Napajalna napetost [V] AC: 24, Skupinsko pakiranje

018Z8588

Električni priključek: Kabel, Napajalna napetost [V] AC: 24, Zaščitaohišja IP: IP67

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaČrn
Besedilo za prodajo ATEX-40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X
Deli priloženiIP67 seal kit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Dolžina kabla [m]5.000 m
Dolžina kabla [palcev]196.00 in
Električni priključekKabel
Električni priključek3 core cable
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime programa delovAKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju10 kos
Komentarji za električne priključkeEarth conn. wiring > 4 mm2
Material DescriptionCoil BI024C 24V 50/60Hz 5m Cable ATEX B
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC24 V
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V]24 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V]24 V
Nazivna vrednost ohišja Nema (~)6
Nazivno obratovanjeContinuous
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Ozemljitveni priključekExt. TerminalGreen/yellow wire
Oznaka vrsteBI024C
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W] 50 Hz10.3 W
Poraba energije [W] 60 Hz10.3 W
Površina prevodnika [mm2]3 x 0.75 mm2
Priključek tuljaveCable
Pritrjevanje tuljaveFinger screw
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]40 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]104 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razred izolacije navitja tuljaveClass H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeATEX - Cat. 2 - Zone 1UA
Velikost pogona13.5 mm
Vrsta izdelkaBI024C
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.18 Kilogram
Neto masa1.096 Kilogram
Volume2.004 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424618537
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm