Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AC012D, AC110C, AC230C, AC240C

AC110C, Napajalna napetost [V] AC: 110, Skupinsko pakiranje

042N0825

Napajalna napetost [V] AC: 110, Frekvenca [Hz]: 50/60 Hz, Zaščitaohišja IP: IP00
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: AC, AC, AC

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaČrn
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Električni priključekDIN Spade
Električni priključek3 x spades
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIPSolenoid coils
Ime programa delovEV210AEV220AEV310A
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju24 kos
Material Description110V 50/60HZ 7W DIN SPADE+ PACK 9-22
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC110 V
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V]110 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V]110 V
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka vrsteAC110C
Karakteristika
Vrednost
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W]7.0 W
Poraba energije [W] 50 Hz7.0 W
Poraba energije [W] 60 Hz7.0 W
Priključek tuljaveDIN Spade
Pritrjevanje tuljaveFinger screw
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]122 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standardni električni priključekEN175301-803
Velikost električnega priključka6.3 mm x 0.8 mm
Velikost pogona9 mm
Vrsta izdelkaAC110C
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP00

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.06 Kilogram
Neto masa0.051 Kilogram
Volume0.12 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423050185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm