Ojačevalnik, 868.42 MHz
014G0591
Ojačevalnik signala za Danfoss Link sistem, Z-wave
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
014G0591
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Stanovanjska (stopnja onesnaženja 2) |
| Barva | RAL 9016 |
| Brezžični standard | Z-wave |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina kabla [m] | 3.000 m |
| Frekvenca napajalne napetosti [Hz] | 50 Hz |
| Frekvenca prenosa [MHz] | 868.42 MHz |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Repeater Unit - UK,DE,FR,IT,SE,ES,DK |
| Moč prenosa [mW] [Maks] | 1.00 mW |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Opis | Ojačevalnik signala za Danfoss Link sistem |
| Oznaka CE | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Prenos [m] [Maks] | 30 m |
| Product line | 03 |
| Razred IP termostata | 21 |
| Sistemska integracija | Danfoss Link™ |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Danfoss Link™ |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | Z-WaveCEEAC |
| Standard za pridobitev soglasja | EC EN 60730 |
| Tip regulacije ogrevanja | Ojačevalnik |
| Vrsta adapterja | N/A |
| Vrsta izdelka | Ojačevalnik |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.211 Kilogram |
| Neto masa | 0.211 Kilogram |
| Volume | 1.305 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425128066 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |