Danfoss logo
Danfoss Link 014G0500 Living By Danfoss_R

Centralni krmilnik, Napajanje: PSU, Število termostatskih glav (vklj.): 3

014G0501

Danfoss Link začetni paket, Z-wave
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Priporočena zamenjava: 014G2440

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaStanovanjska (stopnja onesnaženja 2)
BarvaČrna RAL 9005/bela RAL 9016
Brezžični standardZ-wave
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Frekvenca oddajanja [GHz]2.4 GHz
Frekvenca prenosa [MHz]868.42 MHz
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kompatibilnost glasovnih ukazovAmazon Alexa
Material DescriptionDanfoss Link Starter Pack - PL, CZ
NapajanjePSU
OpisDanfoss Link začetni paket
Oznaka CEYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije (v mirovanju) [W]2.0 W
Prenos [m] [Maks]30 m
Product line03
Različica programske opreme4.1.0 ali višji
Razred IP termostata21
Karakteristika
Vrednost
Razred programske opremeA
Sistemska integracijaDanfoss Link™
Skupina izdelkovDanfoss Link™
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeZ-WaveCEEAC
Standard za pridobitev soglasjaOznaka CE
Število termostatskih glav (vklj.)3 kos
Temperatura okolice [°C] [Maks]40 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]-10 °C
Temperatura preizkusa krogličnega pritiska [°C]75 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]65 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-20 °C
Tip regulacije ogrevanjaApp modul
Višina [mm]25 mm
Vrsta baterijeAlkaline AA (LR6/ZR6)
Vrsta izdelkaCentralni krmilnik
Vrsta zaslonaZaslon na dotik
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.198 Kilogram
Neto masa0.968 Kilogram
Volume0.498 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425127984
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm