Centralni krmilnik, Napajanje: PSU, Število termostatskih glav (vklj.): 3
014G0288
Danfoss Link centralni krmilnik, Z-wave
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
014G0288
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Stanovanjska (stopnja onesnaženja 2) |
| Barva | Črna RAL 9005/bela RAL 9016 |
| Brezžični standard | Z-wave |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 125.0 mm |
| EU RoHS izjeme | No |
| Frekvenca oddajanja [GHz] | 2.4 GHz |
| Frekvenca prenosa [MHz] | 868.42 MHz |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Kompatibilnost glasovnih ukazov | Amazon Alexa |
| Material Description | CC Danfoss Link PSU Plug East DCC22 |
| Napajanje | PSU |
| Opis | Danfoss Link centralni krmilnik |
| Oznaka CE | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Poraba energije (v mirovanju) [W] | 2.0 W |
| Prenos [m] [Maks] | 30 m |
| Product line | 03 |
| Različica programske opreme | 4.1.0 ali višji |
| Razred IP termostata | 21 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razred programske opreme | A |
| Širina [mm] | 107.00 mm |
| Sistemska integracija | Danfoss Link™ |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Danfoss Link™ |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | Z-WaveCEEAC |
| Standard za pridobitev soglasja | Oznaka CE |
| Število termostatskih glav (vklj.) | 3 kos |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 40 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura preizkusa krogličnega pritiska [°C] | 75 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 65 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -20 °C |
| Tip regulacije ogrevanja | App modul |
| Višina [mm] | 25 mm |
| Vrsta izdelka | Centralni krmilnik |
| Vrsta zaslona | Zaslon na dotik |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.537 Kilogram |
| Neto masa | 0.537 Kilogram |
| Volume | 1.486 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425120206 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |