Danfoss logo
Danfoss Link CC

Centralni krmilnik, Napajanje: NSU, Število termostatskih glav (vklj.): 3

014G0287

Danfoss Link centralni krmilnik, Z-wave
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaStanovanjska (stopnja onesnaženja 2)
BarvaČrna RAL 9005/bela RAL 9016
Brezžični standardZ-wave
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]125 mm
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca oddajanja [GHz]2.4 GHz
Frekvenca prenosa [MHz]868.42 MHz
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kompatibilnost glasovnih ukazovAmazon Alexa
Material DescriptionCC Danfoss Link NSU Wall West DCC22
NapajanjeNSU
OpisDanfoss Link centralni krmilnik
Oznaka CEYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije (v mirovanju) [W]2.0 W
Prenos [m] [Maks]30 m
Product line03
Različica programske opreme4.1.0 ali višji
Razred IP termostata21
Karakteristika
Vrednost
Razred programske opremeA
Širina [mm]107.00 mm
Sistemska integracijaDanfoss Link™
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovDanfoss Link™
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeZ-WaveCEEAC
Standard za pridobitev soglasjaOznaka CE
Število termostatskih glav (vklj.)3 kos
Temperatura okolice [°C] [Maks]40 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]-10 °C
Temperatura preizkusa krogličnega pritiska [°C]75 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]65 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-20 °C
Tip regulacije ogrevanjaApp modul
Višina [mm]25 mm
Vrsta izdelkaCentralni krmilnik
Vrsta zaslonaZaslon na dotik
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.613 Kilogram
Neto masa0.612 Kilogram
Volume1.493 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425112881
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens