Danfoss logo
Danfoss Link 014G0279 Living By Danfoss_R

Dinamični kotlovski rele za Danfoss Link in TPOne sisteme, 868.42 MHz

014G0279

Dinamični kotlovski rele za Danfoss Link in TPOne sisteme, Z-wave
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaStanovanjska (stopnja onesnaženja 2)
BarvaRAL 9016
Brezžični standardZ-wave
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]84.0 mm
Frekvenca napajalne napetosti [Hz]50 Hz
Frekvenca prenosa [MHz]868.42 MHz
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDynamic Boiler Relay
Moč prenosa [mW] [Maks]1.00 mW
Napajalna napetost [V] AC230 V
Nazivna impulzna napetost [kV]2.5 kV
Omsko breme [A]3 A
OpisDinamični kotlovski rele za Danfoss Link in TPOne sisteme
Oznaka CEYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije (v mirovanju) [W]1.6 W
Prenos [m] [Maks]30 m
Karakteristika
Vrednost
Product line03
Razred IP termostata40
Razred programske opremeA
Širina [mm]30.00 mm
Sistemska integracijaDanfoss Link™
Skupina izdelkovDanfoss Link™
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeZ-WaveCE
Standard za pridobitev soglasjaOznaka CE
Stopnja onesnaženja2
Temperatura okolice [°C] [Maks]45 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura preizkusa krogličnega pritiska [°C]75 °C
Višina [mm]84 mm
Vrsta adapterjaN/A
Vrsta izdelkaKotlovski rele
Vrsta regulacijeVklop/izklop
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.235 Kilogram
Neto masa0.195 Kilogram
Volume1.08 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425145124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm