Napajanje: BSU
014G0262
Baterijski komplet za zagon Danfoss Link sistema, Aplikacija: Stanovanjska (stopnja onesnaženja 2)
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
014G0262
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Stanovanjska (stopnja onesnaženja 2) |
| Barva | Črna RAL 9005 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Izhodna napetost [V] DC | 15 V |
| Količ. baterij | 10 |
| Material Description | Danfoss Link Battery pack |
| Napajanje | BSU |
| Opis | Baterijski komplet za zagon Danfoss Link sistema |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Skupina izdelkov | Danfoss Link™ |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Vrsta adapterja | N/A |
| Vrsta baterije | AA |
| Vrsta izdelka | Napajalnik |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.396 Kilogram |
| Neto masa | 0.224 Kilogram |
| Volume | 1.075 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420110639 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |