Danfoss logo
Living By Danfoss 014G0160 Radiator Sensors_R

Prostorsko tipalo, 868.42 MHz

014G0160

Prostorsko tipalo za Danfoss Link sistem, Z-wave
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaStanovanjska (stopnja onesnaženja 2)
BarvaRAL 9016
Brezžični standardZ-wave
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Frekvenca prenosa [MHz]868.42 MHz
Funkcija odprtega oknaDa
Ime izdelka v dokumentu SCIPDanfoss RS-Z
Indikator izpraznjenih baterijDa
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količ. baterij2
Material DescriptionDanfoss RS-Z
Moč prenosa [mW] [Maks]1.00 mW
Napajalne baterije2 alkalni bateriji AA 1,5 V
OpisProstorsko tipalo za Danfoss Link sistem
Oznaka CEYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Prenos [m] [Maks]30 m
Karakteristika
Vrednost
Product line03
Razred IP termostata21
Sistemska integracijaDanfoss Link™
Skupina izdelkovDanfoss Link™
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeZ-WaveCEEAC
Št. dokumenta SCIPf69f3910-4073-41b9-8a6f-98747775b091
Standard za pridobitev soglasjaEN 60730
Temperatura okolice [°C] [Maks]40 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Tip regulacije ogrevanjaProstorski termostat
Višina [mm]76 mm
Vrsta baterijeAlkaline AA (LR6/ZR6)
Vrsta izdelkaProstorsko tipalo
Vrsta zaslonaLCD z osvetlitvijo
Vsebuje baterijeYes
Življenjska doba baterij [let]5 leto

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.245 Kilogram
Neto masa0.245 Kilogram
Volume1.104 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425110177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm