Danfoss Ally™ Gateway, Zigbee
014G2402
Zigbee
014G2402
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Radiatorji, toplovodno talno ogrevanjeStanovanjska (stopnja onesnaženja 2) |
| Barva | RAL 9016 |
| Brezžični standard | Zigbee |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 95.0 mm |
| Dolžina kabla [m] | 1.000 m |
| Frekvenca napajalne napetosti [Hz] | 50 Hz |
| Frekvenca oddajanja [GHz] | 2.4 GHz |
| Izhodna napetost [V] DC | 5 V |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Kompatibilnost glasovnih ukazov | Amazon AlexaGoogle AssistantGoogle Home |
| Material Description | C4C Danfoss Ally Gateway CN |
| Moč prenosa [mW] [Maks] | 79.00 mW |
| Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 240 V |
| Napajalna napetost [V] AC [min.] | 110 V |
| Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] | 35 °C |
| Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] | 5 °C |
| Opis | Danfoss Ally™ Gateway |
| Oznaka CE | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Poraba energije (v mirovanju) [W] | 2.0 W |
| Poraba energije [W] | 5.0 W |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Prenos [m] [Maks] | 30 m |
| Product line | 03 |
| Razred IP termostata | 20 |
| Razred programske opreme | A |
| Širina [mm] | 23.00 mm |
| Sistemska integracija | Danfoss Ally™ |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Danfoss Ally™ |
| Soglasje | UA.TR.089CEEACUKCA |
| Stopnja onesnaženja | 2 |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 55 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura pri transportu [°C] [Maks] | 60 °C |
| Temperatura pri transportu [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 60 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -20 °C |
| Višina [mm] | 95 mm |
| Vrsta izdelka | Danfoss Ally™ Gateway |
| Vrsta zaslona | BREZ DISPLEJA |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.238 Kilogram |
| Neto masa | 0.07 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.767 Liter |
| EAN/UPC | 5702424536701 |