Danfoss logo
Safety temperature monitor type STM

STM, 40 °C - 95 °C, 210 mm, 5 m

065-0610

STM PN25 40-95/5m

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Časovna konstanta [sek]100 "
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kapilare [m]5.0 m
Dolžina temperaturnega tipala [mm]210 mm
EU RoHS izjeme6(c)
FunkcijaVarnostni nadzornik temperature
Ime izdelka v dokumentu SCIPSTM PN25
Material DescriptionSTM 40-95/5m
Material impulzne ceviBaker mat. št. 2.0090
Material temperaturnega tipalaBaker mat. št. 2.0090
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks]95 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min]40 °C
OpisSTM PN25 40-95/5m
Porast Ks0.30
Premer temperaturnega tipala [mm]16.0 mm
Priključek tipalaM22x1/R3/4 zun. navoj po DIN 2999
Karakteristika
Vrednost
Product line08
Različica vgradnjeprosto
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovPogoni – temperatura
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f
Standard za pridobitev soglasjaDIN EN 14597:2005-12 STW871
Temperatura medija na tipalu [°C] [Maks]145 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]70 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Maks]50 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Min]-20 °C
Vrsta izdelkaSTM
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.703 Kilogram
Neto masa2.703 Kilogram
Volume5.277 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421544327
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm