Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

STFW, 30 °C - 95 °C, 500 mm, 5 m

065-4409

STFW PN40 30-95/5m Bronasta tuljka

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Časovna konstanta [sek]120 "
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kapilare [m]5.0 m
Dolžina temperaturnega tipala [mm]500 mm
EU RoHS izjeme6(c)
FunkcijaVarnostni nadzornik temperature
Ime izdelka v dokumentu SCIPSTFW PN40
Material DescriptionSTFW 30 - 95°C
Material impulzne ceviBaker mat. št. 2.0090
Material temperaturnega tipalaBaker mat. št. 2.0090
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks]95 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min]30 °C
OpisSTFW PN40 30-95/5m Bronasta tuljka
Porast Ks0.60
Premer temperaturnega tipala [mm]24.0 mm
Priključek tipalaR 1 konični zun. navoj v skladu s standardom EN 2999
Karakteristika
Vrednost
Product line08
Različica vgradnjeprosto
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovPogoni – temperatura
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP6fc19fa5-f424-4ae1-94bb-7240bd5f8636
Standard za pridobitev soglasjaDIN EN 14597:2005-12 STW1077
Temperatura medija na tipalu [°C] [Maks]195 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]70 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Maks]50 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Min]-20 °C
Vrsta izdelkaSTFW
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa7.246 Kilogram
Neto masa6.898 Kilogram
Volume36.398 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421808122
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm